• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA6PK1053 - SNR

CA6PK1053

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • CA6PK1050 - SNR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Rillen6
Länge 11053 mm
Weight0,097 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen, Seat028903137ASVolkswagen, Skoda, Seat, Audi06F260849LFord1094854Ford1097332Mini11 28 7 526 364Mini11281497435Mini11287518251Suzuki17521-79J50Fiat46801955Fiat46803270Iveco500324346Iveco500368902Renault Trucks, R.V.I.5010284906Renault5010437106Renault5010437598Renault5010437648Fiat55194752Fiat55200255Peugeot5750-PLPeugeot, Citroen5750-WYOpel6340619Fiat71719644Toyota90916-02373Toyota90916-02374Vauxhall93179102Vauxhall, Opel93181138Ford95VW6C301CBToyota99366-01050Toyota99366-21050Toyota99366-71050Toyota99366-81050

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I02/2012 => 10/2012--AudiA3A3 II08/2004 => 02/2013--AudiTTTT04/2008 => 05/2014--AudiTTTT II07/2006 => 05/2014--CitroenC2C2 1 => 05/2012--CitroenC2C2 2 => 05/2012--CitroenC3C310/2009 => 05/2012--CitroenC3 IC3 I => 05/2012--CitroenC3C3 II => 05/2012--CitroenC4 IC4 I => 05/2012--FiatDobloDOBLO I09/2000 => 12/2010--FiatDobloDoblo12/2005 => 12/2010--FiatPalioPALIO 108/1997 => 01/2001--FiatPalioPALIO 208/1997 => 08/2002--FiatStradaSTRADA I11/2000 => 12/2005--FordGalaxyGALAXY I02/1999 => 02/2000--MiniMiniMINI I08/2001 => 12/2003--OpelVectraVECTRA III09/2005 => 01/2009--Peugeot10071007 => 05/2012--Peugeot207207 => 05/2012--Peugeot307307 1 => 05/2012--Peugeot307307 211/2003 => 05/2012--RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 05/2004--SeatALHAMBRAALHAMBRA I06/1996 => 04/2000--SeatALTEAALTEA 104/2006 => 02/2009--SeatLeonLEON II06/2005 => 11/2012--SeatToledoTOLEDO III04/2006 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II09/2005 => 09/2008--SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--ToyotaCamryCAMRY I01/1988 => 05/1991--ToyotaCamryCAMRY II05/1991 => 07/1996--ToyotaCamryCAMRY III05/1991 => 07/1996--ToyotaCorollaCOROLLA VIII03/1997 => 10/1999--ToyotaCamryCamry12/1989 => 06/1996--ToyotaCorollaCorolla03/1997 => 08/1999--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2004 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 10/2010--VolkswagenGOLFGOLF10/2009 => 04/2011--VolkswagenGOLF VGOLF V08/2004 => 02/2009--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2009 => 04/2016--VolkswagenJETTA IIIJETTA III08/2005 => 09/2010--VolkswagenPassatPASSAT V02/2005 => 11/2007--VolkswagenPOLO VPOLO V07/2013 => 04/2014--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III10/2009 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--