• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA6PK1148 - SNR

CA6PK1148

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,109 kg
Anzahl der Rillen6
Länge 11148 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen, Seat028260849LSeat, Volkswagen028260849NVolkswagen036145933ADVolkswagen037260849AFord1097331Ford1135719Nissan, Infiniti11720-4P10ASuzuki35340-86CA0Suzuki35340-86CB0Opel4418773Opel4418808Opel4418809Opel4506189Fiat46798891Citroen, Peugeot5750-VCPeugeot5750-VVPeugeot, Citroen5750-VZPSA5750C9Fiat71753679Ford7198530Renault7700853230Renault8200833566Daihatsu, Toyota90916-W2023Vauxhall9198522Opel, Vauxhall93196383Ford95VW6C301ABFiat9617012680Peugeot96180219PSA96180220Suzuki96198509Suzuki96209040Citroen9642697380MitsubishiMB813600MitsubishiMB831600MitsubishiMB879764MitsubishiMB897764

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenJumperJUMPER I01/1994 => 11/2001--CitroenJumperJumper06/1997 => 11/2001--CitroenZXZX02/1993 => 02/1996--CitroenZXZX 102/1993 => 02/1996--CitroenZXZX 202/1993 => 02/1996--DaihatsuCharadeCHARADE V05/2011 => 10/2013--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FordGalaxyGALAXY I10/1995 => 02/2000--InfinitiFX SERIESFX SERIES07/2006 => 11/2008--InfinitiM SERIESM SERIES07/2006 => 02/2013--Mitsubishi3000 GT3000 GT03/1990 => 02/2000--MitsubishiGALANTGALANT III10/1992 => 04/1996--MitsubishiSIGMASIGMA11/1990 => 04/1994--Nissan350Z350Z07/2006 => --OpelMOVANOMOVANO I07/2000 => 09/2006--OpelVIVAROVIVARO I04/2001 => 07/2011--Peugeot30630602/1993 => 10/1995--Peugeot306306 102/1993 => 10/1995--Peugeot306306 202/1993 => 10/1995--Peugeot307307 102/2001 => 05/2005--Peugeot307307 202/2001 => 05/2005--Peugeot40540502/1993 => 09/1996--Peugeot405405 102/1993 => 09/1995--Peugeot405405 202/1993 => 09/1996--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer08/1998 => 11/2001--Renault1919 106/1988 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 09/1995--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 08/2003--RenaultTRAFICTRAFIC II08/2002 => 06/2006--SeatALHAMBRAALHAMBRA I02/1996 => 04/2000--SeatCORDOBACORDOBA I08/1993 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II01/1993 => 05/1999--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatToledoTOLEDO I03/1995 => 11/1996--SuzukiVitaraVITARA I12/1995 => 02/1998--ToyotaAURISAURIS I10/2008 => 12/2009--ToyotaYarisYARIS II10/2008 => 06/2011--VauxhallMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2006--VauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 05/2006--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenGOLF IIIGOLF III10/1991 => 03/1999--VolkswagenGOLF IVGOLF IV02/1998 => 11/2001--VolkswagenPassatPASSAT III02/1991 => 11/1996--VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPoloPOLO III04/1996 => 08/1999--VolkswagenPoloPolo04/1996 => 09/1996--VolkswagenSHARANSHARAN I08/1995 => 01/2000--VolkswagenVentoVento10/1991 => 11/1997--