• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA6PK1250 - SNR

CA6PK1250

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,119 kg
Anzahl der Rillen6
Länge 11250 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzChrysler04861733ACOpel1340008Opel1340600Ford2225236Chrysler4861 733AAChevrolet55566903Chevrolet55566904Vauxhall, Opel, Chevrolet55566905DS, Citroen, Peugeot5750-YXOpel6340671Opel6340678Isuzu8971863950Isuzu8973858450Volvo9146117Volvo9146844Opel, Vauxhall93192781Peugeot, Citroen96817523Peugeot, Citroen, Fiat9681752380Vauxhall97186395Opel, Vauxhall97385845

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletCruzeCRUZE 112/2011 => 11/2015--ChevroletCruzeCRUZE 212/2011 => 11/2015--ChevroletCruzeCruze06/2012 => 11/2015--ChevroletTraxTrax03/2013 => 11/2015--ChryslerVOYAGER IVVOYAGER IV02/2001 => 01/2008--CitroenC4 IC4 I10/2009 => 04/2013--CitroenC4 IIC4 II08/2010 => 08/2015--CitroenC5C5 II09/2009 => 05/2017--CitroenC8C805/2010 => 08/2014--CitroenJumpyJUMPY II12/2006 => 08/2016--CitroenJumpyJumpy09/2010 => 05/2016--DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I03/2011 => 09/2015--DSDS5DS5 109/2011 => 04/2015--DaewooCRUZECRUZE12/2011 => 11/2015--FiatSCUDOSCUDO04/2011 => 06/2016--FiatSCUDOSCUDO II09/2010 => 06/2016--FordCMAXCMAX II => 05/2020--FordFIESTA VIIFIESTA VII => 05/2020--FordFOCUS IVFOCUS IV => 05/2020--FordPUMAPUMA II => 05/2020--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II => 05/2020--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => 05/2020--OpelAstraASTRA II01/2000 => 01/2004--OpelAstraASTRA III01/2007 => 09/2010--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 12/2015--OpelAstraAstra01/2007 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2004--OpelCORSACORSA IV08/2006 => 08/2014--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--OpelMokkaMOKKA I11/2012 => 08/2015--OpelZAFIRAZAFIRA II11/2007 => 10/2014--Peugeot30083008 I02/2009 => 08/2015--Peugeot308 I308 I02/2009 => 02/2015--Peugeot40740706/2009 => 07/2011--Peugeot407407 212/2009 => 04/2011--Peugeot50085008 I08/2009 => 08/2015--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2015--Peugeot80780705/2010 => 08/2014--PeugeotExpertEXPERT II09/2010 => 05/2016--PeugeotExpertExpert09/2011 => 05/2016--PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 01/2004--VauxhallASTRAASTRA IV12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => --VauxhallASTRAVANASTRAVAN12/1999 => 11/2011--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 07/2003--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallMERIVAMERIVA II04/2010 => 08/2015--VauxhallMOKKAMOKKA I11/2012 => 08/2015--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2007 => 11/2011--Volvo800 SERIES800 SERIES11/1992 => 11/1996--Volvo850850 105/1991 => 11/1996--Volvo850850 205/1991 => 11/1996--Volvo960960 208/1994 => 12/1996--VolvoC70C70 I02/1997 => 11/1998--VolvoS70S7011/1996 => 10/2000--VolvoV70V7011/1996 => 11/1999--VolvoV70V70 I11/1996 => 11/1999--VolvoV90V9008/1996 => 04/1998--VolvoV90V90 I08/1996 => 04/1998--