Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Anzahl der Rillen 6 Länge 1 1625 mm Weight 0,157 kg
OE Equivalents Volkswagen, Audi 03G903137E Audi 057903137H Volkswagen, Audi 057903137K Volvo 3547573 Volvo 3547607 Volvo 6849008 Opel, Isuzu 8972328760 Opel 8980100460 Volvo 9146557 Volvo 9207920 Citroen 96294081 Citroen 96300343 Opel, Vauxhall 97232826 Automotive Compatibility Audi A4 A4 II 03/2001 => 02/2009 - - Audi A6 A6 III 06/2004 => 08/2008 - - Audi A8 A8 12/2004 => 05/2005 - - Audi A8 A8 II 04/2003 => 06/2010 - - Audi A8 A8 III 10/2009 => 12/2017 - - Audi Q7 Q7 I 02/2007 => 07/2015 - - Volkswagen TOUAREG TOUAREG II 12/2009 => 11/2014 - - Volvo 800 SERIES 800 SERIES 11/1992 => 11/1996 - - Volvo 850 850 1 05/1991 => 11/1996 - - Volvo 850 850 2 05/1991 => 11/1996 - - Volvo 960 960 1 08/1990 => 12/1996 - - Volvo 960 960 2 08/1990 => 12/1996 - - Volvo S40 S40 03/1999 => 11/1999 - - Volvo S40 S40 I 09/1995 => 06/2000 - - Volvo V40 V40 I 09/1995 => 02/2004 - -