Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 0,182 kg Anzahl der Rillen 6 Länge 1 1930 mm
OE Equivalents Audi 06C903137C Ford 1004486 Ford 1041194 Ford 1094675 Mazda 1E05-15-909 Saab 5340948 Ford 7064727 Toyota, Lexus 99366-D1930 Porsche 996 102 151 65 Ford V97MF 6C301 BA Ford XS6E 6C301 JA Ford XS6E 6C301 JB Automotive Compatibility Audi A8 A8 06/2003 => 04/2006 - - Audi A8 A8 II 06/2003 => 04/2005 - - Ford COURRIER COURRIER IV 09/1996 => 10/1999 - - Ford Fiesta FIESTA IV 07/1995 => 02/2002 - - Ford PUMA PUMA 09/1999 => 09/2000 - - Ford PUMA PUMA I 04/1997 => 11/2001 - - Lexus GS GS II 08/1997 => 11/2004 - - Lexus IS IS I 08/2001 => 06/2005 - - Mazda 121 121 III 02/1996 => 12/2001 - - Porsche 911 911 IV 08/1997 => 08/2001 - - Porsche BOXSTER BOXSTER I 07/1996 => 09/2004 - - Saab 9-5 9-5 I 08/2001 => 12/2004 - -