• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA6PK2120 - SNR

CA6PK2120

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Rillen6
Länge 12120 mm
Weight0,203 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0079978492Daewoo, Ssangyong, Mercedes0089973492Mercedes, Ssangyong0119978092Mercedes0119978592Volkswagen074903137BCFord1013197Ford1050417Opel1340527Daewoo, Ssangyong6619974992Lexus90916-02592Saab, Cadillac, Opel, Vauxhall93185756Suzuki95141-84A00Ssangyong, Mercedes, DaewooA0089973492MercedesA0119978092MercedesA0119978592

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCadillacBLSBLS12/2007 => 09/2008--CadillacCTSCTS07/1995 => 04/1998--CadillacCTS CoupeCTS Coupe07/1995 => 04/1998--DaewooCHAIRMANCHAIRMAN07/1995 => 04/1998--DaewooKORANDOKORANDO01/1999 => 06/2005--DaewooKORANDOKORANDO I07/1999 => 11/2005--DaewooMUSSOMUSSO12/1998 => 06/2005--DaewooMUSSOMUSSO I02/2000 => 06/2005--FordCOUGARCOUGAR04/1998 => --FordFocusFOCUS I04/1998 => --FordMondeoMONDEO I12/1992 => --FordMondeoMondeo12/1992 => 07/1996--FordRANGER (ER, EQ, R_)RANGER (ER, EQ, R_)07/1995 => 04/1998--FordRangerRanger07/1995 => 04/1998--LexusGSGS III12/2004 => 08/2008--Mercedes190190 I11/1983 => 11/1992--Mercedes200-500200-500 I11/1984 => 05/1993--MercedesC-CLASSC-CLASS07/1995 => 04/1998--MercedesC-CLASS CoupeC-CLASS Coupe07/1995 => 04/1998--MercedesC-SERIESC-SERIES07/1995 => 04/1998--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CCLASSE C IV07/1995 => 04/1998--MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E II03/1995 => 02/2002--MercedesCLASSE ECLASSE E IV07/1995 => 04/1998--MercedesCLASSE ECLASSE E V07/1995 => 04/1998--MercedesCLASSE GCLASSE G I08/1989 => --MercedesCLASSE GLCCLASSE GLC I07/1995 => 04/1998--MercedesCLASSE SCLASSE S II07/1995 => 04/1998--MercedesCLASSE SCLASSE S V07/1995 => 04/1998--MercedesE-SERIESE-SERIES07/1995 => 04/1998--MercedesG-SERIESG-SERIES08/1989 => --MercedesGLC-SERIESGLC-SERIES07/1995 => 04/1998--MercedesS-SERIESS-SERIES07/1995 => 04/1998--MercedesSERIE LSERIE L I07/1995 => 04/1998--MercedesSLC-SERIESSLC-SERIES07/1995 => 04/1998--MercedesSPRINTER 4-t Tourer BusSPRINTER 4-t Tourer Bus07/1995 => 04/1998--MercedesSPRINTER 5-t Tourer BusSPRINTER 5-t Tourer Bus07/1995 => 04/1998--MercedesSPRINTERSPRINTER III07/1995 => 04/1998--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES07/1995 => 04/1998--OpelSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III09/2005 => 01/2009--OpelVectraVectra08/2006 => 01/2009--Saab9-39-305/2005 => 05/2007--Saab9-39-3 II05/2007 => 01/2011--SsangyongCHAIRMANCHAIRMAN07/1995 => 04/1998--SsangyongKorandoKORANDO I02/2000 => 11/2005--SsangyongKorandoKorando02/1999 => 11/2005--SsangyongMUSSOMUSSO07/1995 => 04/1998--SsangyongMUSSOMUSSO I07/1995 => 11/2006--SsangyongMUSSO SPORTSMUSSO SPORTS07/1995 => 04/1998--SsangyongRextonREXTON I07/2004 => 08/2012--SuzukiJIMNYJIMNY I12/2002 => 11/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II09/2005 => 01/2009--VolkswagenCALIFORNIACALIFORNIA07/1995 => 04/1998--VolkswagenLTLT II04/1996 => 04/2003--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV07/1995 => 05/2003--