• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA6PK2195 - SNR

CA6PK2195

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,212 kg
Anzahl der Rillen6
Länge 12195 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0089978792Mercedes0109979192Mercedes0129970592Mercedes0139972292Mercedes0149970992Ford1303929Ford1416245Ford2S6G6C301BAFord2S6G6C301CAFord3S5Q6C301BAFord Usa4071946Jeep4892 791AAJeep, Chrysler53008722Jeep53010288Jeep53013 905AAFord6G9Q 6C301 CALexus9091602437Lexus99366C2200MercedesA0089978792MercedesA0109979192MercedesA0149970992Land Rover, JaguarC2D19766FordXL2E8620BA

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2015--FordKAKA01/2003 => 10/2008--FordKAKA I09/2002 => 10/2008--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 02/2015--FordSTREETKASTREETKA10/2002 => 11/2005--JaguarF-PACEF-PACE 105/2017 => --JaguarF-PACEF-PACE 205/2017 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 202/2017 => --JaguarF-TYPEF-TYPE 302/2017 => --JaguarXEXE 102/2015 => --JaguarXEXE 201/2017 => --JaguarXFXF05/2017 => --JaguarXF IXF I08/2012 => --JaguarXFXF II03/2015 => --JaguarXJXJ V08/2012 => 06/2015--JeepCherokeeCHEROKEE I_II12/1992 => 09/1999--JeepCherokeeCherokee12/1992 => 03/2006--JeepCommanderCommander08/2005 => 11/2010--JeepGrand CherokeeGrand Cherokee05/2005 => 02/2008--Mercedes200-500200-500 I06/1989 => 05/1993--Mercedes300-SERIES300-SERIES06/1989 => 05/1993--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1998 => 01/2001--MercedesCLASSE CCLASSE C II03/2000 => 01/2008--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 11/2010--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II05/2005 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E II02/1996 => 02/2003--MercedesCLASSE GCLASSE G I08/1991 => 08/1997--MercedesCLC-SERIESCLC-SERIES02/2008 => 11/2010--MercedesE-SERIESE-SERIES05/1999 => 02/2002--MercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES05/2001 => 01/2006--