Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 0,22 kg Anzahl der Rillen 6 Länge 1 2270 mm
OE Equivalents Mercedes 0129970792 Mercedes 0149970492 Nissan 11720-69T04 Ford 1343681 Opel 1854713 Jeep 53010234 Ford 5341688 Ford 5L8Q6C301AB Vauxhall 90409781 Mercedes A0009933696 Mercedes A0149970492 Automotive Compatibility Ford Maverick MAVERICK II 08/2002 => 04/2006 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C I 02/1998 => 01/2001 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E II 02/1996 => 02/2003 - - Mercedes CLASSE M CLASSE M I 06/1999 => 02/2005 - - Mercedes E-SERIES E-SERIES 05/1999 => 02/2002 - - Mercedes SPRINTER SPRINTER I 10/1999 => 01/2006 - - Mercedes SPRINTER SERIES SPRINTER SERIES 05/2001 => 01/2006 - - Mercedes VITO VITO II 12/2002 => 08/2010 - - Nissan CABSTAR CABSTAR I 09/1998 => 09/2006 - - Opel OMEGA OMEGA I 01/1987 => 01/1994 - - Vauxhall CARLTON CARLTON 08/1989 => 02/1994 - - Vauxhall CARLTON CARLTON III 02/1987 => 04/1994 - -