• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA6PK962 - SNR

CA6PK962

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • CA6PK962XS - SNR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Rillen6
Weight0,101 kg
Länge 1962 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen06E903137SFiat1313020080Ford1685812Ford1701514G.M.E., Opel, Vauxhall3641388Peugeot5750-QGCitroen5750-QHPeugeot, Citroen5750-XFToyota90916-WX002PSA, Toyota9649006280Toyota, PSA9652945780Citroen, Peugeot9800453180Citroen, DS, Opel, Peugeot, Vauxhall9803580580Mazda, FordAV6Q6C301EAMitsubishiMD340589MazdaPE08-15-909BMazdaPE08-15-909CToyotaSU00104939MazdaY650-15-909A

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO II03/2015 => --CitroenBerlingoBERLINGO III05/2018 => --CitroenBerlingoBerlingo03/2015 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 110/2012 => 12/2016--CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 202/2015 => 12/2016--CitroenC1C1 I05/2005 => 10/2008--CitroenC3C3 212/2014 => 02/2017--CitroenC3 IC3 I05/2017 => --CitroenC3C3 II09/2014 => 08/2016--CitroenC3 IIIC3 III06/2016 => --CitroenC4C403/2018 => --CitroenC4C4 104/2014 => 11/2017--CitroenC4C4 204/2014 => 11/2017--CitroenC4 IIC4 II04/2013 => --CitroenJumpyJUMPY III02/2016 => --DSDS3DS3 I12/2015 => --DSDS4DS4 I10/2014 => 04/2018--DSDS5DS5 204/2015 => 04/2018--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--FordCMAXCMAX II07/2010 => --FordFocusFOCUS III02/2011 => --FordFocusFocus10/2014 => --FordGalaxyGALAXY II01/2011 => 03/2015--FordKUGA IIKUGA II08/2016 => --FordMONDEO IIIMONDEO III01/2011 => 11/2014--FordMondeoMONDEO IV08/2014 => --FordS-MAXS-MAX I01/2011 => 02/2015--FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II09/2013 => --Mazda33 II07/2010 => 06/2013--Mazda33 III => 09/2016--Mazda33 IV => 10/2015--Mazda55 II09/2010 => 01/2015--Mazda66 III => 10/2015--MazdaCX-3CX-303/2015 => 06/2018--MazdaCX3CX3 1 => 10/2015--MazdaCX3CX3 203/2015 => 10/2015--MazdaCX30CX30 => 10/2015--MazdaCX5CX5 I => 10/2015--MazdaCX5CX5 II => 10/2015--OpelComboCOMBO IV08/2018 => --OpelCROSSLANDCROSSLAND07/2017 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 102/2017 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --Peugeot107107 105/2005 => 11/2008--Peugeot107107 205/2005 => 11/2008--Peugeot2008 I2008 I01/2015 => --Peugeot208 I208 I06/2014 => --Peugeot30083008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot30083008 II06/2016 => --Peugeot301301 110/2012 => 12/2016--Peugeot301301 202/2015 => 12/2016--Peugeot308 I308 I12/2013 => 03/2017--Peugeot308 II308 II06/2013 => 03/2017--Peugeot50085008 I08/2013 => 11/2016--Peugeot5008 II5008 II12/2016 => --Peugeot508508 I10/2014 => 08/2018--PeugeotExpertEXPERT III02/2016 => --PeugeotPartnerPARTNER II03/2015 => --PeugeotPartnerPARTNER III09/2018 => --PeugeotPartnerPartner03/2015 => --ToyotaAYGOAYGO I04/2005 => 08/2010--VauxhallCOMBOCOMBO IV08/2018 => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 102/2017 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X I08/2017 => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG II03/2010 => 11/2014--