• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA7PK1685A - SNR

CA7PK1685A

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Länge 11685 mm
Anzahl der Rillen7
Type of auxiliary beltTrapézoidale
Belt type (accessory belt)Aramid
Weight0,19 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Nissan11720-8314ROpel4423080Fiat6000616598Mercedes6229930196MercedesA6229930196

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiatTALENTOTALENTO06/2016 => --FiatTALENTOTALENTO II06/2016 => --MercedesVITOVITO III08/2014 => --NissanNV300NV30009/2016 => --OpelVIVAROVIVARO06/2014 => --OpelVIVAROVIVARO II06/2014 => --RenaultESPACEESPACE V02/2015 => --RenaultFluenceFLUENCE 212/2012 => 08/2015--RenaultKADJARKADJAR 102/2018 => 10/2018--RenaultKOLEOS IIKOLEOS II04/2017 => --RenaultMeganeMEGANE III03/2012 => 06/2016--RenaultMeganeMEGANE IV08/2013 => --RenaultScenicSCENIC III02/2011 => 08/2016--RenaultScenicSCENIC IV08/2016 => --RenaultTALISMANTALISMAN10/2015 => --RenaultTRAFICTRAFIC12/2014 => --RenaultTRAFICTRAFIC III06/2014 => --