Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 0,233 kg Anzahl der Rillen 7 Länge 1 1920 mm
OE Equivalents BMW 11 28 7 547 965 BMW 11 28 7 631 809 Opel 6340624 Renault 7701057890 Toyota 90916-02493 Toyota 90916-02515 Toyota 90916-02600 Toyota 90916-02601 Vauxhall, Opel 93180563 Automotive Compatibility BMW 1 1 02/2007 => 05/2011 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 I 12/2006 => 09/2013 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 05/2006 => 09/2013 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V 08/2007 => 08/2010 - - Opel MOVANO MOVANO I 09/2003 => 12/2005 - - Renault Master MASTER II 09/2003 => 04/2006 - - Toyota AVENSIS AVENSIS 1 02/2004 => 06/2005 - - Toyota AVENSIS AVENSIS 2 04/2001 => 06/2005 - - Toyota PICNIC PICNIC 02/2004 => 06/2005 - - Toyota PREVIA II PREVIA II 01/2000 => 12/2005 - - Toyota RAV4 RAV4 III 10/2005 => 01/2010 - - Vauxhall MOVANO MOVANO I 09/2003 => 12/2005 - -