• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA7PK2035 - SNR

CA7PK2035

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,227 kg
Anzahl der Rillen7
Länge 12035 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0029934296Chrysler, Jeep04891587AAChrysler04891587ABJeep5175961AAMercedesA0029934296

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungJeepCommanderCommander02/2006 => 03/2010--JeepGrand CherokeeGrand Cherokee05/2005 => 06/2010--MercedesC-SERIESC-SERIES05/2009 => 04/2014--MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CCLASSE C II06/2005 => 05/2010--MercedesCLASSE CCLASSE C III02/2007 => 05/2010--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II01/2008 => 05/2010--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I01/2008 => 05/2010--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II01/2008 => 06/2014--MercedesCLASSE ECLASSE E III01/2008 => 05/2010--MercedesCLASSE ECLASSE E IV01/2008 => 03/2013--MercedesCLASSE GCLASSE G I08/2006 => 05/2010--MercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 05/2010--MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I01/2008 => 05/2015--MercedesCLASSE MCLASSE M II04/2005 => 12/2012--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 01/2013--MercedesCLASSE RCLASSE R 212/2005 => 01/2013--MercedesCLASSE SCLASSE S IV12/2005 => 05/2013--MercedesCLASSE XCLASSE X01/2008 => 05/2010--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES01/2008 => 05/2010--MercedesG-SERIESG-SERIES03/2010 => 05/2010--MercedesGL-SERIESGL-SERIES04/2009 => 05/2010--MercedesGLK-SERIESGLK-SERIES06/2008 => 05/2012--MercedesML-SERIESML-SERIES06/2009 => 12/2009--MercedesR-SERIESR-SERIES05/2009 => 04/2010--MercedesS-SERIESS-SERIES05/2009 => 05/2013--MercedesSPRINTERSPRINTER II01/2006 => 11/2010--MercedesSPRINTERSPRINTER III01/2008 => 05/2010--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES01/2006 => 05/2010--MercedesVIANOVIANO 102/2006 => 08/2010--MercedesVIANOVIANO 206/2010 => 02/2014--MercedesVITOVITO II12/2002 => 08/2014--