Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Poly-V Riemen

CA7SPK1195 - SNR

CA7SPK1195

Zur Ergänzung des Nebentriebproduktprogramms (Spann- und Umlenkrollen, Riemenscheiben und Keilrippenriemensätze) bietet NTN-SNR Ihnen eine umfangreiche Palette an KEILRIPPENRIEMEN in Erstausrüsterqualität an, die die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • CA7SPK1179 - SNR

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Rillen7
Recommended toolNA
Länge 11195 mm
Type of auxiliary beltStriée
Belt type (accessory belt)Elastic
Weight0,139 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzNissan1172001Q0ARenault, Dacia117205123RMercedesA2829930496

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaDUSTERDUSTER II11/2018 => --NissanJUKEJUKE II10/2019 => 05/2021--NissanMICRA VMICRA V10/2019 => 05/2021--NissanQashqaiQASHQAI II10/2019 => 05/2021--NissanQashqaiQASHQAI III10/2019 => 05/2021--NissanTOWNSTARTOWNSTAR10/2019 => 05/2021--NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III10/2019 => 05/2021--RenaultCAPTUR ICAPTUR I02/2018 => --RenaultKADJARKADJAR 108/2018 => 10/2018--RenaultKADJARKADJAR 208/2018 => --RenaultMeganeMEGANE IV12/2017 => --RenaultScenicSCENIC IV11/2017 => --RenaultTALISMANTALISMAN08/2018 => --