Lagereinsätze

CES205-14 - SNR

CES205-14

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
a - Abstand zu den Nuten im AR2,38 mm
b - Nutbreite im AR1,35 mm
B - Breite des Innenrings21,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring31 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter13,5 mm
C - Breite des Außenrings15 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter38,1 mm
D - Außendurchmesser des AR52 mm
G - Größe Gewindestift1/4-28UNF
m - Abstand zur Stellschraube5 mm
N1 - Nutdurchmesser im AR49,73 mm
r - Radius Innenring1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel3,175 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,19 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,582 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,418 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,697 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz