Lagereinsätze

CES206-19 - SNR

CES206-19

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
a - Abstand zu den Nuten im AR3,18 mm
b - Nutbreite im AR1,9 mm
B - Breite des Innenrings23,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring35,7 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter15,9 mm
C - Breite des Außenrings16 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,5 mm
D - Außendurchmesser des AR62 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube6 mm
N1 - Nutdurchmesser im AR59,61 mm
r - Radius Innenring1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
f0 - Faktor13.7
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,31 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,568 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,432 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,622 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz