Lagereinsätze

CEX208 - SNR

CEX208

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
a - Abstand zu den Nuten im AR3,4 mm
b - Nutbreite im AR1,9 mm
B - Breite des Innenrings42,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter18,3 mm
C - Breite des Außenrings21 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone5 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter60,3 mm
D - Außendurchmesser des AR80 mm
G - Größe GewindestiftM8x1
m - Abstand zur Stellschraube6,5 mm
N1 - Nutdurchmesser im AR76,81 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
f0 - Faktor13.7
SW - Größe Schraubenschlüssel4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,6 kN
C0 - Statische Tragzahl19,9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,547 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,452 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,513 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,256 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,394 Hz