Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 12 mm |
| D - Außendurchmesser | 28 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 8 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 16,65 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 23,4 mm |
| D2 - Innendurchmesser Außenring | 25,22 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 7 mm |
| α - Kontaktwinkel | 15 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Präzisionsklasse | P4 |
| Masse | 0,02 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 5,9 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,18 kN |
| f0 - Koeffizient | 12.507 |
| Axiale Bewegung K Faktor | 2.04 |
| Vorspannungsklasse | 7 |
| Vorspannung | 0,03 kN |
| Axiale Steifigkeit | 22 N/µm |
| Radiale Steifigkeit | 128 N/µm |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 110000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 73000 tr/min |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,235 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,765 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,978 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,989 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,385 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 14,5 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 14,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 25,5 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 25,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |