Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

CH7001CVUJ84 - SNR

CH7001CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings8 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring16,65 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring23,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring25,22 mm
a - Abstand Druckkegelspitze7 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,9 kN
C0 - Statische Tragzahl3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,18 kN
f0 - Koeffizient12.507
Axiale Bewegung K Faktor2.04
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,09 kN
Axiale Steifigkeit36 N/µm
Radiale Steifigkeit180 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung110000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung73000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,235 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,765 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,978 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,989 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR25,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser25,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image