Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 55 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 38,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 46,95 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 50,42 mm a - Abstand Druckkegelspitze 12 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,112 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 16,4 kN C0 - Statische Tragzahl 11,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,62 kN f0 - Koeffizient 14.87 Axiale Bewegung K Faktor 1.52 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,085 kN Axiale Steifigkeit 43 N/µm Radiale Steifigkeit 249 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 41000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 27000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,701 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,299 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,792 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,896 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 49,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 49,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors