Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 75 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 54,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 65 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 69,52 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,238 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 25,3 kN C0 - Statische Tragzahl 20,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,11 kN f0 - Koeffizient 15.394 Axiale Bewegung K Faktor 1.14 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,13 kN Axiale Steifigkeit 67 N/µm Radiale Steifigkeit 382 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 37000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 24000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,735 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,265 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,736 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,368 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,43 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 69,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 70,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors