• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

CH7016HVUJ74 - SNR

CH7016HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring94,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring110,7 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring117,49 mm
a - Abstand Druckkegelspitze35 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,85 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl55,6 kN
C0 - Statische Tragzahl52,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,95 kN
f0 - Koeffizient15.93
Axiale Bewegung K Faktor0.46
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,6 kN
Axiale Steifigkeit276 N/µm
Radiale Steifigkeit588 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung20000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,807 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,193 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,488 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,744 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser118 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image