Gehäuselagereinheiten

CM-UCF213D1 - NTN

CM-UCF213D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F213D1
  • UC213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
Flange thickness (A1)22 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)30 mm
Total height including cast dust cover (A5)90 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)65
Distance of attachment bolt holes (J)149 mm
Overall length (L)187 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
OTHER FEATURES
Masse6,4 kg