• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

CM-UCP209D1 - NTN

CM-UCP209D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC209D1
  • P209D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite54 mm
Width over cast dust covers (A5)95 mm
Insert IR width (B)49,2 mm
Bore dia. (shaft diameter)45
h - Höhe der Lagermitte54 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses106 mm
Distance of attachment bolt holes (J)146 mm
L - Gehäuselänge190 mm
L1 - Länge Gehäusefuß60 mm
u - Montagebohrung (Breite)17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse3 kg