CM-UCP212D1 - NTN

CM-UCP212D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC212D1
  • P212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite70 mm
Width over cast dust covers (A5)115 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
h - Höhe der Lagermitte69,8 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138 mm
Distance of attachment bolt holes (J)184 mm
L - Gehäuselänge241 mm
L1 - Länge Gehäusefuß70 mm
u - Montagebohrung (Breite)20 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Masse6 kg