Gehäuselagereinheiten

CM-UCP214D1 - NTN

CM-UCP214D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UC214D1
  • P214D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite72 mm
Width over cast dust covers (A5)135 mm
Insert IR width (B)74,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Höhe der Lagermitte79,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes27 mm
H2 - Höhe des Gehäuses157 mm
Distance of attachment bolt holes (J)210 mm
L - Gehäuselänge266 mm
L1 - Länge Gehäusefuß77 mm
u - Montagebohrung (Breite)25 mm
N1 - Länge Montagebohrung28 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30,2 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)17 mm
Mounting bolt size (-)20 mm
OTHER FEATURES
Masse8,4 kg