CM-UKP207D1;H2307X - NTN

CM-UKP207D1;H2307X

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UK207D1;H2307X
  • P207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite48 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert - total width (B1)43 mm
Bore dia. (shaft diameter)30
h - Höhe der Lagermitte47,6 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes18 mm
H2 - Höhe des Gehäuses93 mm
Distance of attachment bolt holes (J)127 mm
L - Gehäuselänge167 mm
L1 - Länge Gehäusefuß54 mm
u - Montagebohrung (Breite)17 mm
N1 - Länge Montagebohrung20 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)12 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Masse2,1 kg