• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

CM-UKP211D1;H2311X - NTN

CM-UKP211D1;H2311X

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • UK211D1;H2311X
  • P211D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusebreite60 mm
Width over cast dust covers (A5)100 mm
Insert - total width (B1)59 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
h - Höhe der Lagermitte63,5 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes23 mm
H2 - Höhe des Gehäuses126 mm
Distance of attachment bolt holes (J)171 mm
L - Gehäuselänge219 mm
L1 - Länge Gehäusefuß65 mm
u - Montagebohrung (Breite)20 mm
N1 - Länge Montagebohrung23 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm
Mounting bolt size (-)16 mm
OTHER FEATURES
Masse4,7 kg