Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK218D1;H2318X
- P218D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| A - Gehäusebreite | 88 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 165 mm |
| Insert - total width (B1) | 86 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 80 |
| h - Höhe der Lagermitte | 101,6 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 33 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 200 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 262 mm |
| L - Gehäuselänge | 327 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 90 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 27 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 30 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 35 mm |
| Mounting bolt size (-) | 22 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 16 kg |