Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| D - Außendurchmesser | 25,4 mm |
| d1 - Zapfendurchmesser | 11,112 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 15,875 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 14 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 17,4 mm |
| B1 - Gesamtlänge des Zapfens | 43 mm |
| B2 - Länge der Bolzenstange | 25,4 mm |
| G - Bezeichnung des Bolzengewindes | 7/16-20UNF |
| G1 - Gewindelänge des Zapfens | 12,7 mm |
| B3 - Abstand zwischen Scheibenfläche und Radialschmierbohrung | 6,35 mm |
| C1 - Abstand zwischen Rollenstirnfläche und Scheibenstirnfläche | 0,8 mm |
| n - Durchmesser der Axialschmierbohrung | 4 mm |
| a - Durchmesser der Radialschmierbohrung | 3 mm |
| e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe | 19,5 mm |
| Max Anziehmoment | 18 N-m |
| Wälzlager mit/ohne Käfig | Sans |
| Masse | 0,08 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 11,7 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 18,9 kN |
| Tragzahl zylindrischer Lageraußenring | 7,4 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 7100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 100 °C |