Lagereinsätze

CS207 - SNR

CS207

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Presssitz, Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
C - Breite des Außenrings17 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser des AR72 mm
r - Radius Innenring1.1
f0 - Faktor14
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,5 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,25 kg
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,582 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,418 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,696 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz