Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| a - Abstand zu den Nuten im AR | 3,4 mm |
| b - Nutbreite im AR | 1,9 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| C - Breite des Außenrings | 21 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 5 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 80 mm |
| G - Größe Gewindestift | M8x1 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 8 mm |
| N1 - Nutdurchmesser im AR | 76,81 mm |
| r - Radius Innenring | 1.1 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm |
| f0 - Faktor | 13.7 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 4 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 32,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 19,9 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 0,64 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 11,5 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,547 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,452 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,513 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,256 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,394 Hz |