Lagereinsätze

CUS210 - SNR

CUS210

Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Einlippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
a - Abstand zu den Nuten im AR3,7 mm
b - Nutbreite im AR2,7 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
C - Breite des Außenrings20 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser des AR90 mm
G - Größe GewindestiftM8x1
m - Abstand zur Stellschraube9 mm
N1 - Nutdurchmesser im AR86,79 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,093 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,907 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,33 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,665 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,409 Hz