DK50.005 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK50.001
- IBK50.003
- Gelenksatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| Verzahnung radseitig | 28 |
| Verzahnung getriebeseitig | 27 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 33 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Länge 1 | 774 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,468 kg |