Referenz DK50.014
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK50.006
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Länge 1 | 586 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 106 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 915 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 648 mm |
| Verzahnung radseitig | 30 |
| Verzahnung getriebeseitig | 27 |
| Innengewinde oder Außengewinde | M27x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,041 kg |