Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Mit Ring | 1 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Weight | 6,711 kg |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 69 mm |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 90 mm |
| Länge 1 | 607 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 1018 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1,5 |
| New part | Oui |
OE Equivalents
BMW33217537715BMW33217547073BMW33217547075Automotive Compatibility
BMW1 Convertible1 Convertible => --BMW3 Coupe3 Coupe => --BMW3 Series3 Series05/2006 => 11/2011--BMWSERIE 1SERIE 1 I08/2004 => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMW (BRILLIANCE)3 SERIES3 SERIES => --