DK50.022 - SNR
Antriebswellesatz
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 648 mm |
| Verzahnung radseitig | 30 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 92 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 27 |
| Länge 1 | 598 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 97 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M27x1,5 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,261 kg |