Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 9,577 kg Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 Fitting position Avant droit Verzahnung radseitig 25 Durchmesser Radlageranschlagsfläche 60 mm Gelenkdurchmesser radseitig 90 mm Verzahnung getriebeseitig 22 Länge 1 975 mm Diameter of the ball joint, gearbox side 815 mm New part Oui
OE Equivalents Mercedes 1693601272 Mercedes 1693604072 Mercedes 1693605272 Mercedes 1693606072 Mercedes 1693606272 Mercedes 1693606572 Mercedes 1693606872 Mercedes 1693606972 Mercedes 1693607672 Mercedes 1693607872 Mercedes 1693608072 Mercedes 1693608272 Mercedes A1693601272 Mercedes A1693606072 Mercedes A1693606272 Mercedes A1693606572 Mercedes A1693606872 Mercedes A1693606972 Mercedes A1693607672 Mercedes A1693607872 Mercedes A1693608072 Mercedes A1693608272 Automotive Compatibility Mercedes CLASSE A CLASSE A II => - - Mercedes CLASSE B CLASSE B I => - -