Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 8,272 kg Innengewinde oder Außengewinde M20x1,5 Fitting position Avant gauche Verzahnung radseitig 25 Durchmesser Radlageranschlagsfläche 60 mm Gelenkdurchmesser radseitig 103 mm Länge 1 608 mm Verzahnung getriebeseitig 27 Diameter of the ball joint, gearbox side 94 mm New part Oui
OE Equivalents MERCEDES-BENZ, Mercedes 1693701572 MERCEDES-BENZ, Mercedes 1693702772 MERCEDES-BENZ, Mercedes 1693705572 Mercedes, MERCEDES-BENZ 1693706372 Mercedes A1693701572 Mercedes A1693705572 Automotive Compatibility Mercedes CLASSE A CLASSE A II => - - Mercedes CLASSE B CLASSE B I => - -