Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK52.001
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 8,087 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1,5 |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 534 mm |
| Verzahnung getriebeseitig | 23 |
| Länge 1 | 934 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 925 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 86 mm |
| New part | Oui |