Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 6,145 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M10 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 56 mm |
| Verzahnung radseitig | 36 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Länge 1 | 568 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 906 mm |
| Diameter of the ball joint, gearbox side | 92 mm |
| New part | Oui |
OE Equivalents
Ford1223791Ford1305328Ford1354068Ford1456976Ford1475131Ford3M513B437DDFord3M513B437DEFord3M513B437DFFord3M513B437DGFord3M513B437NEFord3M513B437NFFord3M513B437NGFord3M513B437NHAutomotive Compatibility
FordC-MAXC-MAX11/2004 => --FordCMAXCMAX I11/2004 => --FordFocusFOCUS I11/2004 => 11/2004--FordFocusFOCUS II => --FordFocusFocus11/2004 => --