Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 8,86 kg Innengewinde oder Außengewinde M10 Fitting position Avant droit Durchmesser Radlageranschlagsfläche 563 mm Verzahnung radseitig 36 Gelenkdurchmesser radseitig 97 mm Verzahnung getriebeseitig 26 Länge 1 921 mm Diameter of the ball joint, gearbox side 885 mm New part Oui
OE Equivalents Ford 1223723 Ford 1223725 Ford 1223726 Ford 1302701 Ford 1302702 Ford 1305325 Ford 1305326 Ford 1305938 Ford 1318942 Ford 1321950 Ford 1326809 Ford 1328279 Ford 1359656 Ford 1417775 Ford 1417777 Ford 1431359 Ford 1437453 Ford 1454202 Ford 1454211 Ford 1456973 Ford 1456974 Ford 1474624 Ford 1474892 Ford 1475129 Ford 1475130 Ford 1476892 Ford 1493007 Ford 1495046 Ford 1495047 Ford 1495064 Ford 1528656 Ford 1599050 Ford 1599062 Ford 1600571 Ford 1682436 Ford 1685795 Ford 1686115 Ford 1687408 Ford 1710782 Ford 1726275 Ford 1784751 Ford 1798097 Ford 1798099 Volvo 36000143 Volvo 36000293 Volvo 36000448 Volvo 36000453 Volvo 36000557 Volvo 36000700 Volvo 36001358 Volvo 36001360 Volvo 36001652 Ford 3M513A327BB Ford 3M513B436DAC Ford 3M513B436DAD Ford 3M513B436DAE Ford 3M513B436DAF Ford 3M513B436DAG Ford 3M513B436DAH Ford 3M513B436DC Ford 3M513B436DD Ford 3M513B436DF Ford 3M513B436DG Ford 3M513B436KC Ford 3M513B436KD Ford 3M513B436KE Ford 3M513B436KF Ford 3M513B436KG Ford 3M513B436KH Ford 3M513B436KJ Ford 3M513B436LC Ford 3M513B436LD Ford 3M513B436LE Ford 3M513B436LF Ford 3M513B436LG Ford 3M513B436NC Ford 3M513B436ND Ford 3M513B436NE Ford 3M513B436NG Ford 3M513B436NH Ford 5M513B436SA Ford 5M513B436SB Ford 5M513B436SC Ford 5M513B436SD Ford 5M513B436SE Volvo 8603252 Volvo 8603259 Volvo 8603363 Ford RL3M513B436NX Ford RM3M513B436D2AH Ford RM3M513B436K1J Ford RM3M513B436N1H Ford RM3M513B436NE Ford RM3M513B436NH Automotive Compatibility Ford C-MAX C-MAX => - - Ford CMAX CMAX I => - - Ford CMAX CMAX II 02/2007 => 07/2010 - - Ford Focus FOCUS I => - - Ford Focus FOCUS II => - - Ford Focus Focus => - - VOLVO (CHANGAN) S40 S40 => - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 1 => - - Volvo C30 C30-32-35 C30 C30-32-35 2 => - - Volvo C70 C70 II 12/2006 => 03/2010 - - Volvo S40 S40 II 02/2004 => 05/2012 - - Volvo V50 V50 => - - Volvo V50 V50 1 => - - Volvo V50 V50 2 => - -