DK53.010 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK53.002
- OJK53.002
- IBK53.001
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M24x1 |
| New part | Oui |
| Verzahnung getriebeseitig | 25 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Version | 8 balls |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 51 mm |
| Länge 1 | 603 mm |
| Weight | 7,303 kg |