Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK53.005
- Faltenbalgsatz radseitig
- Gelenksatz
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 7,637 kg |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung getriebeseitig | 27 |
| Verzahnung radseitig | 33 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 67 mm |
| Länge 1 | 650 mm |
| Länge 2 | 626 mm |
| New part | Oui |