• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK54.052 - SNR

DK54.052
Referenz DK54.052

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Innengewinde oder AußengewindeM20x1,5
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Durchmesser Radlageranschlagsfläche53 mm
Verzahnung radseitig36
Länge 1546 mm
Gelenkdurchmesser radseitig945 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side818 mm
Weight6,065 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen1J0407271BGVolkswagen1J0407271CJVolkswagen1J0407271GAVolkswagen, Seat1J0407271GDVolkswagen, Seat1J0407271JLVolkswagen, Skoda1J0407451JXSeat1J0407451NVSeat, Volkswagen1J0407451NXSeat1J0407451TVSeat, Volkswagen1J0407451TXVolkswagen, SeatJZW407451DX

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSeatLEONLEON I11/2001 => 04/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II11/2001 => 06/2004--SkodaOCTAVIAOCTAVIA I => --VolkswagenBORABORA08/1998 => 04/2005--VolkswagenGOLFGOLF11/2001 => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --