Referenz DK55.004
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.014
- IBK55.008
- OBK55.016
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant droit |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 28 |
| Verzahnung getriebeseitig | 23 |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 76 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 783 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,04 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391000982RRenault, Dacia391004298RDacia, Renault6001548660Dacia, Renault6001548661Renault, Dacia7711497480Lada, Renault, Dacia8200499306Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II => 01/2013--LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 01/2013--RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 01/2013--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 01/2013--RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 01/2013--RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 01/2013--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 01/2013--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 01/2013--