Referenz DK55.009
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.007
- OBK55.011
- OJK55.011
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Fitting position | Avant gauche |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 30 |
| Verzahnung radseitig | 23 |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 84 mm |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 49 mm |
| Version | 6 balls |
| Länge 1 | 682 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 4,995 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391010167RDacia, Renault391017723RRenault, Dacia6001548658Renault, Dacia6001548659Dacia, Renault7711497479Dacia, Lada, Renault8200499304Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009--DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO I => --LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 09/2012--