• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Antriebswellesatz

DK55.018 - SNR

DK55.018

DK55.018 - SNR

Antriebswellesatz

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • OBK55.007
  • OJK55.007
  • IBK55.002

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Fitting positionAvant droit
New partOui
Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite35
Version8 balls
Länge 11004 mm
Verzahnung radseitig25
Durchmesser Radlageranschlagsfläche526 mm
Gelenkdurchmesser radseitig955 mm
Diameter of the ball joint, gearbox side915 mm
Verzahnung getriebeseitig34
Innengewinde oder AußengewindeM20x1,5
Weight9,732 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault391003813RRenault391009864RRenault8201061544

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungRenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => 06/2016--RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--RenaultScenicScenic => --