Referenz DK55.021
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OBK55.007
- OJK55.005
- IBK55.002
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| Weight | 10,855 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung radseitig | 27 |
| Verzahnung getriebeseitig | 34 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 57 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Länge 1 | 1006 mm |
| New part | Oui |