DK55.024 - SNR
Antriebswellesatz
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- OJK55.006
- IBK55.001
- OBK55.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Verzahnung getriebeseitig | 28 |
| Fitting position | Avant droit |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 60 mm |
| Verzahnung radseitig | 29 |
| Version | 8 balls |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Länge 1 | 1002 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M22x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 8,958 kg |