Referenz DK55.040
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- IBK55.016
- OBK55.007
- OJK55.007
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 9,575 kg |
| Verzahnung radseitig | 25 |
| Verzahnung getriebeseitig | 26 |
| Anzahl der Innenverzahnung auf der Radseite | 35 |
| Version | 8 balls |
| Durchmesser Radlageranschlagsfläche | 53 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig | 87 mm |
| Länge 1 | 974 mm |
| Innengewinde oder Außengewinde | M20x1 |
| New part | Oui |